You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для энкодеров
  5. Монтажные принадлежности
  6. E60211

Редуцирующая втулка

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Редуцирующая втулка

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение для датчиков угла вращения с полым валом
Механические данные
Вес [g] 22,5
Внутренний диаметр [mm] 10
Внешний диаметр [mm] 15
Материал нерж. сталь (1.4305/303)
Длина [mm] 27,5
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60211-00 — 12.09.2017 —