1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E60148

Более недоступно - архивная позиция

Изолирующий адаптер для энкодеров

Montageglocke

E60148

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для энкодера
Механические данные
Размеры [mm] 82 x 38 x 82
материал PBT (полибутилентерефталат)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60148-00 — 06.03.2003 —