1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Штепесельные разъёмы
  6. E60123

Штекер с клеммами

SSTGK120MKRFKSG

E60123

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для инкрементальных энкодеров с 12-полюсным разъемом М23
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Безопасное кабельное соединение благодаря пайке
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 4,5...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...125
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 44,8
Размеры [mm] 28 x 28 x 52
Материал латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 черный
Материал накидной гайки латунь, корпус из пластмассы / PA 6.6, корпус из пластмассы
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
присоединение пайкой: ...1 mm²
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь / РА 6.6, корпус из пластмассы; Блокировка: латунь, корпус из пластмассы
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60123-00 — 06.06.2011 —