You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для энкодеров
  5. Соединение и подшипники
  6. E60118

Муфта с пружинной шайбой

E60118

SPRING COUPLING 30-10-10-22

Муфта с пружинной шайбой

E60118

SPRING COUPLING 30-10-10-22

  • Передача вращательных движений
  • Эффективное демпфирование вибрации
  • Прекрасная компенсация ошибок выравнивания
  • Низкая жесткость пружины кручения
  • Малые восстанавливающие силы
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Механические данные
Вес [g] 29,9
Размеры [mm] Ø 30 / L = 22
Материал алюминий; PA (полиамид)
Момент затяжки [Nm] момент затяжки винтов: 100 Ncm; Муфта с пружинной шайбой: 60 Ncm
Внешний диаметр D [mm] 30
Внутренний диаметр А1 [mm] 10
Внутренний диаметр А2 [mm] 10
Длина L [mm] 22
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. аксиальное смещение [mm] ± 0,4
Макс. несоосность радиального вала [mm] ± 0,3
Макс. угловое смещение [°] ± 2,5
Жесткость пружины кручения [Nm/rad] 50
Примечания
Примечания
Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60118-00 — 06.03.2003 —