You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для энкодеров
  5. Соединение и подшипники
  6. E60067

Спиралевидное соединение для энкодеров

E60067

COUPLING 25-10-10-32-KV

Спиралевидное соединение для энкодеров

E60067

COUPLING 25-10-10-32-KV

  • Передача вращательных движений
  • Эффективное демпфирование вибрации
  • Прекрасная компенсация ошибок выравнивания
  • Низкая жесткость пружины кручения
  • Малые восстанавливающие силы
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Механические данные
Вес [g] 32,9
Размеры [mm] Ø 25 / L = 32
Материал алюминий
Внешний диаметр D [mm] 25
Внутренний диаметр А1 [mm] 10
Внутренний диаметр А2 [mm] 10
Длина L [mm] 32
Глубина зажимной ступицы [mm] 8
Зажимной винт [mm] M3
Макс. оборот, механический [U/min] 6000
Макс. аксиальное смещение [mm] ± 0,5
Макс. несоосность радиального вала [mm] ± 0,35
Макс. угловое смещение [°] ± 4,0
Примечания
Примечания
Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60067-00 — 06.03.2003 —