You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для энкодеров
  5. Монтажные принадлежности
  6. E60041

Крепёжный зажим для энкодеров

E60041

FASTENING CLAMP

Крепёжный зажим для энкодеров

E60041

FASTENING CLAMP

  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Эффективное демпфирование вибрации
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение для энкодеров со сплошным валом
Механические данные
Вес [g] 3,4
Внутренний диаметр [mm] 4,2
Внешний диаметр [mm] 12
Материал сталь
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60041-00 — 16.10.2017 —