You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для энкодеров
  5. Угловой кронштейн
  6. E60035

Угловой фланец для энкодеров

E60035

ANGLE BRACKET RV,RMV

Угловой фланец для энкодеров

E60035

ANGLE BRACKET RV,RMV

  • Для безопасного крепления энкодеров
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Эффективное демпфирование вибрации
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение для энкодера
Механические данные
Вес [g] 143,4
Размеры [mm] 80 x 90 x 40
Материал алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60035-00 — 17.11.2004 —