You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для энкодеров
  5. Измерительные колеса для линейного измерения
  6. E60006

Измерительное колесо

E60006

MEASURING WHEEL U:200 N:06

Измерительное колесо

E60006

MEASURING WHEEL U:200 N:06

  • Для использования в сочетании с энкодерами
  • Для точного измерения скорости ленты
  • Для точного линейного измерения в процессах поперечной резки
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение Перекрестная накатка
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...80
Механические данные
Вес [g] 66,8
Внутренний диаметр [mm] 6
Внешний диаметр [mm] 63,6
Материал колесо: алюминий; характеристика поверхности: алюминий
Окружность [mm] 200
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E60006-01 — 04.11.2015 —