1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Для датчиков уровня LR
  6. E43341

Зонд для датчиков уровня

LR HYGIENE PROBE L1000

E43341

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Требуется для работы датчиков уровня с управляемым микроволновым радаром
  • Для надежного обнаружения среды на основе воды
  • Адаптация на различную высоту контейнера путем укорачивания зонда
  • Идеально подходит для применения в гигиенической среде
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение гигиеническое исполнение, для датчиков уровня LR
Применение гигиенические системы
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 1000
Механические данные
Вес [g] 432,8
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] < 6,5
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой < 0,8 / 8
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866 H3
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E43341-00 — 25.03.2015 —