1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Для датчиков уровня LR
  6. E43337

Зонд для датчиков уровня

LR PROBE L800

E43337

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Требуется для работы датчиков уровня с управляемым микроволновым радаром
  • Для надежного обнаружения среды на основе воды
  • Адаптация на различную высоту контейнера путем укорачивания зонда
  • Подходит для смазочно-охлаждающих эмульсий, очищающих жидкостей и сильно загрязненной воды
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков уровня LR
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 800
Механические данные
Вес [g] 342,2
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки [Nm] 4
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E43337-00 — 20.02.2015 —