1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Вварные адаптеры
  6. E43310

E43310

Вварной адаптер для датчиков физических величин

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для установки датчиков физических величин в трубы
  • Идеально подходит для применения в гигиенической среде
  • Адаптер из нержавеющей стали соответствующий требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Высокая устойчивость к давлению
  • С встроенной защитой от утечки
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для труб, с защитой от утечки
Предел прочности по давлению [bar] 50
Примечание к прочности по давлению
для соединения датчик - адаптер
Механические данные
Вес [g] 160,5
Материал нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика G 1/2
Подключение к процессу вварной адаптер D29
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой 0,4 / 4
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
O-кольца:, FKM
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E43310-00 — 26.02.2014 —