1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Вварные адаптеры
  6. E43300

Вварной адаптер для датчиков физических величин

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

E43300

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Безопасная установка в датчики физических величин в трубы
  • Для использования в промышленности
  • Прочное исполнение из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Высокая устойчивость к давлению
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • crn
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для резервуаров
Предел прочности по давлению [bar] 50
Примечание к прочности по давлению
для соединения датчик - адаптер
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] 75
Механические данные
Вес [g] 168,5
Материал нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика G 1/2
Подключение к процессу вварной адаптер D30
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой 0,4 / 4
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
O-кольца:, FKM
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E43300-00 — 26.02.2014 —