1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Фланцевые пластины для датчиков уровня
  6. E43201

Фланцевая пластина для датчиков уровня

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

E43201

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Дополнительно для работы датчиков уровня с управляемым микроволновым радаром
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж в крышку люка резервуара
  • Требуется для работы на контейнерах с пластмассовой крышкой
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков уровня LR
Установка согласно DIN 24557
Давление в резервуаре [bar] -1...16
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...80
Механические данные
Вес [g] 256,7
Способ монтажа согласно DIN 24557
Материал фланец: нерж. сталь (1.4305/303); Уплотнение: NBR
Момент затяжки [Nm] 6...9
Подключение к процессу G 3/4
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E43201-00 — 14.11.2012 —