1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков физических величин / датчиков для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажный адаптер
  6. E40204

Монтажный кронштейн

MOUNTING SET

E40204

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Надежная защита панели управления контура охлаждения от ударов и повреждения
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Быстрый и простой монтаж и крепление
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 891,5
Материал нерж. сталь (1.4301/304)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
монтажные принадлежности
Примечания
Упаковочная величина 2 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40204-00 — 06.01.2009 —