1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E40140

Более недоступно - архивная позиция

Тройник

ROHRST SA 1/2-14 NPT

E40140

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков и адаптеров с присоединением M26x1,5
Диапазон скоростей потока [l/min] 0...10
Механические данные
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40140-00 — 06.03.2003 —