1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E40056

Более недоступно - архивная позиция

Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW ADAPT M12X1 PVDF

E40056

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков потока M12 x 1
Температура измеряемой среды [°C] 0...80
Диапазон измерения/настройки
Диапазон скоростей потока [ml/min] 2...50
Механические данные
Способ монтажа кабельный ввод; (G 1/8 A $Einbaulage beliebig)
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
материал PVDF
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E40056-00 — 06.03.2003 —