You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для 3D-датчиков и камер
  5. Монтажные наборы
  6. E3D354

Охлаждающий элемент для 3D-камер

E3D354

COOLING ELEMENT 2 SMART CAM FF

Охлаждающий элемент для 3D-камер

E3D354

COOLING ELEMENT 2 SMART CAM FF

{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Применение радиатор с переменным направлением потока
Механические данные
Вес [g] 813
Инструкция по установке радиатор можно вращать на 90°
Материал гаситель: AlSi1MgMn; Конвектор: AlMg3
Принадлежности
Комплект поставки
Охлаждающие элементы: 2, Конвектор (fitted)
головка болта: 2 x M5 x 75
винт с потайной головкой: 8 x M5 x 16
Зажим
Руководство по монтажу
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
диаграммы и графики

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E3D354-00 — 19.08.2019 —