You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для 3D-датчиков и камер
  5. Монтажные наборы
  6. E3D306

Уплотнение

E3D306

LIGHT BARRIER ATTACHMENT

Уплотнение

E3D306

LIGHT BARRIER ATTACHMENT

{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение самоклеящийся
Применение легкое уплотнение
Механические данные
Вес [g] 18
Инструкция по установке для O3D3xx с плоским фронтом
Размеры [mm] 46 x 28,2 x 4,8
Материал Уплотнение: PU
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E3D306-00 — 27.01.2020 —