1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E37310

Более недоступно - архивная позиция

Защитная гильза с резьбой для датчиков температуры

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX100 V4A

E37310

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Предел прочности по давлению [bar] 16
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 82
Механические данные
материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Соединение датчика Ø 6 mm
Подключение к процессу 1/2 NPT
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
теплопроводящая паста
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E37310-00 — 06.03.2003 —