1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E33043

Более недоступно - архивная позиция

Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT IFM-BREWERY D=48

E33043

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Предел прочности по давлению [bar] 10
Механические данные
материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика Aseptoflex
Подключение к процессу фланец
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой 0,4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866 H4
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E33043-00 — 15.11.2012 —