1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Принадлежности / промышленные соединения для IO-Link
  5. Принадлежности
  6. E30425

E30425

Кнопка режима обучения для датчиков давления

TEACH BUTTON

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для простой калибровки нулевой точки датчиков давления

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков PM1xxx
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...30 DC
Выходы
Наиб.нагрузка [Ω] (Ub - 14 V) / 21.5 mA
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 2927
Механические данные
Вес [g] 227,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); FFKM; PBT (полибутилентерефталат)
Примечания
Примечания
Если подключена кнопка обучения, связь через IO-Link невозможна.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,9 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 30 m; zwischen Sensor und Teach-Taster
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30425-00 —