You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E30390

Интерфейс IO-Link

E30390

USB IO-LINK MASTER

Интерфейс IO-Link

E30390

USB IO-LINK MASTER

  • Для подключения датчиков с IO-Link к ПК
  • Для простой и быстрой настройки параметров и установки
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, состояния, функционирования и неисправности
  • Считывание текущих измеренных значений, рабочих значений и настройки параметров
  • Полный набор с источником питания для датчиков
Артикул снят с производства
Альтернативная продукция: ZZ1060 Сравнение продукции: E30390 / ZZ1060 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!
{{ifmVariantName}}


  • ce
  • iolink
Техническое описание
Приложение
Применение настройка параметров и анализ приборов
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 5; (основная операция: 24 V DC)
Потребление тока [mA] < 500; (основная операция: < 1000 mA)
Класс защиты III
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
IO-Link Master
Способ передачи COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Количество портов класса А 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...45
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Механические данные
Вес [g] 581
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, жёлтый
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Функция 1 x светодиод, зелёный
ошибки 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Комплект поставки
Соединительный кабель: M12, EVC176
USB-кабель
подключаемый блок питания с международной адаптацией
Принадлежности (необязательные)
Программное обеспечение: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Разъем: M12
электрическое подключение - Разъём
Разъем: USB
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30390-00 — 08.11.2013 —