1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E30109

Более недоступно - архивная позиция

Вварной адаптер для датчиков физических величин

EINSHWADAPT D6 V4A

E30109

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для датчиков температуры Ø 6 mm
Предел прочности по давлению [bar] 160
Механические данные
материал нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика Соединение Clamp
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30109-00 — 22.03.2006 —