You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Камеры для подвижной техники
  5. Мониторы для аналоговых камер
  6. E2M232

монитор с двумя аналоговыми видео входами

E2M232

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

монитор с двумя аналоговыми видео входами

E2M232

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Применение Монитор для 2 видеокамер O2M2xx / O3M2xx
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC; (± 10%)
Защита от перенапряжения да
Блок питания для камеры [mA] 2000; (± 10%)
Входы
Видео вход 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
Выходы
Аналоговый выход по току [mA] ...2000; (± 10%)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура хранения [°C] -40...125
Влажность среды хранения [%] < 75; (относительная влажность)
Срок годности [MON] 24
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Ударопрочность
15,3 G(rms) Частотный диапазон 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz
Механические данные
Вес [g] 1307,5
Материал корпус: ABS черный; зажимное приспособление: алюминий черный
Дисплеи / Элементы управления
Тип дисплея Цветной дисплей
Размер дисплея 7"
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Разъём
Соединение Кабель: 2 m
Соединение Разъем: 2 x M16
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E2M232-00 — 09.11.2017 —