You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для 3D-датчиков и камер
  5. Монтажные наборы
  6. E2M211

Монтажный кронштейн для аналоговых камер

E2M211

DOME ADAPTER CCC

Монтажный кронштейн для аналоговых камер

E2M211

DOME ADAPTER CCC

  • Для установки аналоговых камер типа О2М
  • Быстрый и простой монтаж и крепление
  • Прочное исполнение для применения в подвижной технике
  • Широкий диапазон рабочих температур
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Механические данные
Вес [g] 143
Размеры [mm] 85 x 75 x 82
Материал корпус: ABS усиленное стекловолокно; PC; PA (полиамид)
Принадлежности
Комплект поставки
болты: 2 x M5
Шайбы: 2
Шестиугольные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E2M211-00 — 03.12.2013 —