You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для 3D-датчиков и камер
  5. Монтажные наборы
  6. E2M210

Монтажный набор для аналоговых камер

E2M210

BRACKET CCC

Монтажный набор для аналоговых камер

E2M210

BRACKET CCC

  • Для монтажа мобильных камер
  • Безопасное и стабильное крепление
  • Быстрый и простой монтаж и крепление
  • Для применения в подвижной технике и особенно сложной промышленной среде
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Механические данные
Вес [g] 51,5
Размеры [mm] 64 x 78 x 35
Материал зажимное приспособление: ABS
Принадлежности
Комплект поставки
винты головки разъема: 2 x M3 x 11
болты: 2 x M6 x 20
Шайбы: 2
гайки: 2 x M6, самоблокировка
противоскользящая подкладка: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E2M210-01 — 27.01.2020 —