You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Джамперные кабели для мобильных камер
  6. E2M201

Переходные кабели для камер с видео-выходом

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

Переходные кабели для камер с видео-выходом

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

  • Надежное подключение мобильных камер с видео выходом
  • Позолоченные контакты для надежной передачи сигнала
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
{{ifmVariantName}}


Техническое описание
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -45...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 152,2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E2M201-00 — 13.02.2014 —