You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Джамперные кабели для мобильных камер
  6. E2M200

Переходные кабели для камер с видео-выходом

E2M200

ADAPTER CABLE M12-M16

Переходные кабели для камер с видео-выходом

E2M200

ADAPTER CABLE M12-M16

  • Надежное подключение мобильных камер с видео выходом
  • Позолоченные контакты для надежной передачи сигнала
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; позолоченные контакты
Исполнение камера с видео выходом O2M20x
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 DC
Класс защиты II
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -45...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 72,4
Монтажная резьба M16
Материал корпус: PVC (поливинилхлорид); Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки PVC (поливинилхлорид)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,6 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M16, прямой; Блокировка: PVC (поливинилхлорид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: PVC (поливинилхлорид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E2M200-00 — 13.02.2014 —