You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков технического зрения
  5. Защитные панели
  6. E21172

Фильтр дневного света для датчиков машинного зрения

E21172

DAYLIGHT FILTER FOR O2D IR

Фильтр дневного света для датчиков машинного зрения

E21172

DAYLIGHT FILTER FOR O2D IR

  • Эффективная защита передней панели от загрязнения и повреждения
  • Цветовой спектр приближается к дневному свету
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Механические данные
Вес [g] 41
Размеры [mm] 57 x 42 x 4,9
Материал корпус: отливка из цинка черный; Оптика: PMMA; металлическое кольцо: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; Уплотнение: FPM 75 ±5 Shore A
Примечания
Примечания
фильтрует коротковолновую часть света
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E21172-00 — 15.12.2010 —