1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Ethernet и соединительные кабели
  6. E21138

E21138

Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для подключения к интерфейсу настройки параметров датчика
  • Для надежной передачи сигнала
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации

Скачать
Technische Details
Приложение
Особенности позолоченные контакты; экранированный кабель
Исполнение кабель Ethernet, D-кодировка
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 50 AC / < 60 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 163,5
Размеры [mm] 15 x 15 x 47,3
Материал TPU
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн. / отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, экранированный; 4 x 0,34 mm²
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E21138-01 — 16.08.2016 —