You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E20738

Соединительный кабель с разъемом

E20738

ADOGH080MSS0002B08

Соединительный кабель с разъемом

E20738

ADOGH080MSS0002B08

  • 8-полюсное подключение
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Надежная передача сигналов датчика
  • Широкий диапазон рабочих температур
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Особенности экранированный кабель
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 125,5
Размеры [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20738-01 — 16.06.2010 —