1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20726

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: E20505 – Сравнение продукции: E20726 / E20505
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-M4/0,3M

E20726

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OKF; OUF
OKF
Диапазон оптоволокна [mm] 120
OUF
Диапазон оптоволокна [mm] 120
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...150
Механические данные
Исполнение чувствительной головки прямой
Резьба чувствительной головки M4
Длина чувствительной головки [mm] 15
Длина [mm] 300
Минимальный радиус изгиба [mm] 20
Материал волокна стекло
Материал головки волокна нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна металлический кремний
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20726-00 — 06.03.2003 —