1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20569

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: E20412 – Сравнение продукции: E20569 / E20412
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

E20569

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OKF; OUF
OKF
Диапазон оптоволокна [mm] 40
OUF
Диапазон оптоволокна [mm] 40
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Механические данные
Исполнение чувствительной головки угловой
Диаметр чувствительной головки [mm] 4
Длина чувствительной головки [mm] 10
Длина [mm] 156; (-6 mm)
Минимальный радиус изгиба [mm] 20
материал Адаптер: PPE
Материал волокна стекло
Материал головки волокна алюминий
Материал оболочки волокна PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
E20103
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20569-00 — 04.06.2003 —