You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E20428

Соединительный кабель с разъемом

E20428

ADOGB030MSS0002E03

Соединительный кабель с разъемом

E20428

ADOGB030MSS0002E03

  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...80
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 131,7
Размеры [mm] 26 x 26 x 49,9
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20428-01 — 18.02.2011 —