1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E20221

Более недоступно - архивная позиция

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-P-A-M8/2M

E20221

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа OIF
OIF
Диапазон оптоволокна [mm] 56
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Механические данные
Исполнение чувствительной головки прямой
Резьба чувствительной головки M8
Длина [mm] 2000
Минимальный радиус изгиба [mm] 30
расположение оптических волокон
материал Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна стекло
Материал головки волокна алюминий
Материал оболочки волокна PVC (поливинилхлорид)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E20221-00 — 24.11.2006 —