You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Джамперные кабели
  6. E18413

Соединительный кабель

E18413

VDOAH040MSC00.3X04STGH040MSC

Соединительный кабель

E18413

VDOAH040MSC00.3X04STGH040MSC

  • Устойчивый к сварочному шлаку TPE-кабель
  • Гайка со специальным покрытием, устойчивым к сварочному шлаку
  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -45...105
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 45,359
Размеры [mm] 15 x 15 x 40
Материал TPE жёлтый
Формованный материал корпуса TPE
Материал накидной гайки цинк, покрытие из тефлона
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPE; Блокировка: цинк, покрытие из тефлона; Контакты: позолоченый
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,3 m, жёлтый; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPE; Блокировка: цинк, покрытие из тефлона; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E18413-00 — 13.03.2012 —