You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E18402

Соединительный кабель с разъемом

E18402

ADOGH040MSC0002X04

Соединительный кабель с разъемом

E18402

ADOGH040MSC0002X04

  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 300 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -45...105
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 158,757
Размеры [mm] 15 x 15 x 47
Материал TPE
Формованный материал корпуса TPE
Материал накидной гайки цинк, покрытие из тефлона
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, жёлтый; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPE; Блокировка: цинк, покрытие из тефлона; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E18402-00 — 01.09.2014 —