You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E18046

Соединительный кабель с разъемом

E18046

ADOGB030VAS0002E03

Соединительный кабель с разъемом

E18046

ADOGB030VAS0002E03

  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
{{ifmVariantName}}



  • ur
Техническое описание
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 300 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...105
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 199,58
Материал PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), серый; 3 x 0,75 mm² / AWG 18
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E18046-00 — 06.03.2003 —