You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E18000

Соединительный кабель с разъемом

E18000

ADOGH040MKS0005X04

Соединительный кабель с разъемом

E18000

ADOGH040MKS0005X04

  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
{{ifmVariantName}}



  • ul
Техническое описание
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 300 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -45...105
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 361,966
Размеры [mm] 15 x 15 x 47
Материал TPE
Формованный материал корпуса TPE
Материал накидной гайки цинк, покрыто эпоксидной смолой
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, TPE-S, черный; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPE; Блокировка: цинк, покрыто эпоксидной смолой; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E18000-00 — 06.03.2003 —