You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов
  5. Насадки для вентильных приводов
  6. E12726

Индикатор положения

E12726

MULTICOVER Y/T FOR 65MM PUCK

Индикатор положения

E12726

MULTICOVER Y/T FOR 65MM PUCK

  • Для контроля положения клапанов
  • Для надежной обратной связи на вентильных приводах
  • Простая установка прямо на вал привода
  • Бесконтактная система и самоочистка
  • Положение по выбору демпфирующих винтов
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Механические данные
Вес [g] 24,1
Материал PA 6 жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 10 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12726-00 — 13.11.2020 —