You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Y-образные распределители
  6. E12561

Y-соединительный кабель

E12561

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Y-соединительный кабель

E12561

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

  • Для применения в подвижной технике и машинах
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • DEUTSCH разъём для быстрого и простого подключения к бортовой системе
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • PUR-кабель
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...80
Температура окружающей среды во время работы [°C] -20...80
Степень защиты IP 67; (соединительный разъем подключен)
Механические данные
Вес [g] 135
Материал PA (полиамид); Разъём: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки 2
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
Радиус изгиба в случае движения кабеля мин. 10 x диаметр кабеля
Скорость перемещения маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
Циклы изгиба > 5 Mio.
Деформация кручения ± 180 °/m
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x DEUTSCH разъём, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12561-00 — 05.11.2020 —