You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры
  5. Инициаторы для индуктивных датчиков
  6. E12516

Насадки для вентильных приводов

E12516

PUCK 53MM ADJUSTABLE

Насадки для вентильных приводов

E12516

PUCK 53MM ADJUSTABLE

  • Для контроля положения клапанов
  • Для надежной обратной связи на вентильных приводах
  • Простая установка прямо на вал привода
  • Бесконтактная система и самоочистка
  • Положение по выбору демпфирующих винтов
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение Для механических интерфейсов пневматических приводов или исполнительных элементов с ручным управлением VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Механические данные
Вес [g] 58
Диаметр инициатора [mm] 53
Расстояние между отверстиями [mm] 80
Высота вала задвижки клапана [mm] 30
Материал инициатор для индуктивных датчиков: PA 6 черный; металлическая часть: нерж.сталь
Момент затяжки [Nm] 2,5...3
Принадлежности
Комплект поставки
винт с полукруглой головкой: 1 x M6 x 16, нерж.сталь EN ISO 7380-2:2011
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12516-01 — 19.06.2019 —