You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Джамперные кабели
  6. E12460

Соединительный кабель с разъемом

E12460

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Соединительный кабель с разъемом

E12460

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

  • Надежная технология подключения для участников шины CAN
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
  • Позолоченные контакты для надежного электрического подключения
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Особенности позолоченные контакты; экранированный кабель
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 111,4
Формованный материал корпуса латунь, никелированн. / TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 6 mm, экранированный; 8 x 0,25 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU, черный; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12460-00 — 21.08.2015 —