You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E12403

Соединительный кабель с разъемом

E12403

ADOGH080MSS0005K08

Соединительный кабель с разъемом

E12403

ADOGH080MSS0005K08

  • 8-полюсное подключение
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Надежная передача сигналов датчика
  • Широкий диапазон рабочих температур
Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы. Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Особенности экранированный кабель
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 372
Размеры [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 1...1,5 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12403-00 — 02.09.2014 —