You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков прикосновения
  5. Символы и фланцы
  6. E12377

Символ для кнопки с подсветкой

E12377

CAP M22 SYMBOL START

Символ для кнопки с подсветкой

E12377

CAP M22 SYMBOL START

  • Простое прикрепление таблички с символом в датчик прикосновения
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Надежная, хорошо видимая маркировка функции
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Приложение
Исполнение для KT M22
Механические данные
Вес [g] 2,2
Размеры [mm] Ø 15,5
Материал PA Grilamid TR 90UV
Примечания
Примечания
защелкавается - нельзя устранить
Упаковочная величина 2 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12377-00 — 28.08.2014 —