You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E12339

Соединительный кабель с разъемом

E12339

ADOAH040MSS0005C04

Соединительный кабель с разъемом

E12339

ADOAH040MSS0005C04

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошая электромагнитная совместимость благодаря экранированному кабелю
  • Угловое исполнение для мест с ограниченным пространством
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; экранированный кабель; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 50 AC / < 60 DC
Класс защиты III
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Примечание к температуре окружающей среды
21 день: -25...120 °C
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 271
Размеры [mm] 28 x 15 x 38
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки отливка из цинка
Пригодность для кабельной цепи да
Пригодность для кабельной цепи
радиус изгиба мин. 10 x диаметр кабеля
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm, экранированный; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12339-00 — 04.03.2014 —