You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Соединительные кабели с разъемом
  6. E11950

Соединительный кабель с разъемом

E11950

ADOGH080MSS0002H08

Соединительный кабель с разъемом

E11950

ADOGH080MSS0002H08

  • 8-полюсное подключение
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Надежная передача сигналов датчика
Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы. Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Особенности Без галогена
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 135,9
Размеры [mm] 15 x 15 x 43
Материал PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11950-00 — 06.11.2017 —