You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Ethernet и соединительные кабели
  6. E11898

Соединительный кабель Ethernet

E11898

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S

Соединительный кабель Ethernet

E11898

VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S

  • Для подключения к интерфейсу настройки параметров датчика
  • Для надежной передачи сигнала
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Приложение
Исполнение кабель Ethernet, D-кодировка
Применение Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67; IP 42; (вилка М12 / вилка RJ45)
Механические данные
Вес [g] 163,5
Материал PUR / PC
Формованный материал корпуса PUR (полиуретан) / PC
Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем M12
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²
электрическое подключение - разъем RJ45
Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PC
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11898-00 — 05.11.2020 —