You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11693

Соединительный кабель с разъемом

E11693

ADOAH040MSN0002A04

Соединительный кабель с разъемом

E11693

ADOAH040MSN0002A04

Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Приложение
Применение взрывоопасная зона класса 1
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 15 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 27 x 15 x 39
Материал TPU
Формованный материал корпуса TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Примечания
При использовании разъемов во взрывоопасных зонах (ATEX) есть особые требования к проводке.
Пользователь должен соблюдать требования правил установки.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR / PVC, синий, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11693-00 — 22.04.2004 —