You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11585

Соединительный кабель с разъемом

E11585

ASTGH040VAS0002E04

Соединительный кабель с разъемом

E11585

ASTGH040VAS0002E04

Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: EVT073 Сравнение продукции: E11585 / EVT073 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • cruus
Техническое описание
Приложение
Особенности без силикона; позолоченные контакты
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Степень защиты IP 68; IP 69K
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 41,5
Материал PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11585-00 — 01.10.2004 —